Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy stojące dzielone serii SNL i SE 2, 3, 5 oraz 6

Oprawy SNL i SE
Oprawy stojące SNL i SE należą do najpopularniejszych opraw łożyskowych SKF na rynku. Zaprojektowano je tak, aby stanowiły wybór preferowany ze względu na konstrukcję, jakość i cenę.

Oprawy stojące SE stanowią nową generację: mają one szereg nowych cech i wykonuje się je z wytrzymalszego gatunku materiału. Są dostępne w rozmiarach od 507 do 515-612 włącznie.

Oprawy stojące SNL i SE ograniczają potrzeby w zakresie obsługi i pozwalają w pełni wykorzystywać trwałość eksploatacyjną zabudowywanych w nich łożysk. Dostępne w różnych odmianach i z uszczelnieniami o różnych konstrukcjach, praktycznie eliminują zapotrzebowanie na oprawy specjalne i umożliwiają konstruowanie łożyskowań niewysokim kosztem.

Typy łożysk
  • Łożyska kulkowe wahliwe
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB

Serie wymiarowe łożysk
  • 02, 03, 22, 23, 32

Zakres średnic wału
  • od 20 do 160 mm
  • od 3/4 do 5 1/2 in

Typowe zestawienia wału z łożyskiem
  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia
  • Czterowargowe
  • Pierścień uszczelniający typu V
  • Labiryntowe
  • Do pracy w wymagających warunkach
  • Filcowe

Smarowanie
  • Smar plastyczny
  • Olej

Materiały
  • Żeliwo szare
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż
  • Montaż dwoma śrubami
  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm
  • ISO 113:2010
    (oprawy stojące mocowane dwoma śrubami)

Zastępowane konstrukcje
  • serie SN, SNA, SNH
SKF logo