Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy stojące SNL i SE serii 2, 3, 5 oraz 6 mają opisane poniżej cechy i zalety:

Sztywna oprawa

Podstawa oprawy jest wzmocniona żebrami oraz ma dodatkowy materiał wokół otworów pod śruby mocujące (ilustr. 1). Śruby mocujące można poddawać napięciu wstępnemu w celu ustalania opraw bez niebezpieczeństwa odkształcenia ich podstaw i otworów.
Nowa konstrukcja opraw SE jest jeszcze solidniejsza i wytrzymalsza. Żebra wzmacniające są w niej większe (ilustr. 2), a gatunek materiału na oprawę cechuje się większą wytrzymałością niż w przypadku opraw SNL.

Dobre odprowadzanie ciepła

Dodatkowe żebra w podstawie oprawy (ilustr. 3) powiększają obszar styku podstawy z powierzchnią podparcia, co przekłada się na usprawnienie przepływu ciepła z pierścienia zewnętrznego łożyska do powierzchni podparcia.
W oprawach stojących SE powierzchnia styku żeber na obwodzie i pośrodku jest nawet większa (ilustr. 4).

System prowadzenia smaru

Z myślą o usprawnieniu dosmarowywania z boku, oprawy SNL w rozmiarach od 216 i 516-613 wzwyż oraz oprawy SE w rozmiarach od 507 wzwyż wyposażono w zintegrowane obrzeże, które doprowadza smar plastyczny ze smarowniczki bezpośrednio do łożyska (ilustr. 5). Może się to przyczynić do zmniejszenia zużycia smaru i obniżenia ponoszonych kosztów jego usuwania.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Pokrywa górna i podstawa oprawy zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. Dla zapobieżenia niedopasowaniu, niepowtarzalnym numerem seryjnym oznacza się zarówno pokrywę górną, jak i podstawę oprawy (ilustr. 6ilustr. 7).
W przypadku opraw SE, z myślą o identyfikowalności, polepszono ponadto czytelność oznaczenia widniejącego na pokrywie górnej – jest ono teraz pełnym oznaczeniem oprawy, tzn. zawiera przyrostki wskazujące odmianę wykonania (ilustr. 8).

Wgłębienia wskazujące położenie akcesoriów

Wgłębienia odlane w pokrywie górnej oprawy wskazują miejsca montażu smarowniczek i czujników do monitorowania stanu zapewniającego maksymalną efektywność tych elementów (ilustr. 9ilustr. 10).

Prosty montaż

Odlane w kołnierzu lub podstawie oprawy linie wskazujące położenie środka miejsca osadzenia łożyska oraz osi otworu oprawy upraszczają montaż i polepszają dokładność ustawienia współosiowości. Wgłębienia wskazują położenia kołków ustalających (ilustr. 11ilustr. 12). Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdego opakowania uszczelnień. W przypadku opraw SE zestaw smarowniczki zawiera informacje na temat momentów dokręcenia dla śrub pokrywy oraz dotyczące wstępnego wypełnienia smarem plastycznym.
Oprawy w rozmiarach 524-620 i większych są dostarczane ze śrubą oczkową na pokrywie górnej, umożliwiającą jej bezpieczne i łatwe przenoszenie.

Prostsza obsługa

Oprawy SNL i SE mają między pokrywą górną i podstawą szczelinę do podważania, która ułatwia zdejmowanie pokrywy przy demontażu (ilustr. 13ilustr. 14).
SKF logo