Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy stojące SNL i SE serii 2, 3, 5 oraz 6 są oprawami dzielonymi, składającymi się z pokrywy i podstawy (ilustr. 1ilustr. 2). W podstawie mają odlane dwa otwory pod śruby mocujące.
Oprawy są zaprojektowane na zasadzie „budowania z klocków”, co poszerza wybór łożysk i uszczelnień oraz czyni je odpowiednimi do różnych zestawień wału z łożyskiem i różnych metod smarowania.
W przypadku rozmiarów od 507 do 515-612 oprawy stojące SE zastępują oprawy stojące SNL.
SKF logo