Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach można stosować śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z normą ISO 4014:2011 wraz z podkładkami. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających nieprostopadle do podstawy, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9.
Oprawy SKF wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcania śrub mocujących momentami zalecanymi przez producentów śrub (tablice produktowe dla łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami standardowymi), łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami olejowymi) oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia). Wartości te obowiązują w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni. SKF nie może zagwarantować, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące, kołki ustalające i ograniczniki oraz powierzchnia podparcia były wystarczająco wytrzymałe do przenoszenia wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo