Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy SNL serii 30, 31 oraz 32 są odpowiednie do różnych zestawień wału z łożyskiem:
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

W odniesieniu do takiego układu (ilustr. 2) oprawy, odpowiednie części oraz wymiary wyszczególniono w tablicy produktowej łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia.

W tym przypadku łożysko jest ustalone osiowo między występem oporowym na wale a tuleją dystansową, którą unieruchamia inny element zamontowany na wale. Średnica zewnętrzna tulei musi być dopasowana do średnicy otworu uszczelnienia. SKF nie dostarcza takich tulei.

Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciskanej
Zastosowanie oprawy SNL w takim układzie (ilustr. 3) wymaga osiowego ustalenia tulei wciskanej na wale. Dokonać tego można przy pomocy tulei dystansowej, unieruchamianej przez inny element. Użycie nakrętki łożyskowej może być w tym przypadku trudne ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oprawie. Średnica zewnętrzna tulei dystansowej musi być dopasowana do średnicy otworu uszczelnienia. SKF nie dostarcza tulei dystansowych.
SKF logo