Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące dzielone serii SNL 30, 31 i 32

Oprawy stojące SNL serii 30, 31 i 32 są wytrzymałe i odpowiednie do trudnych warunków eksploatacji. Ograniczają potrzeby w zakresie obsługi i pozwalają w pełni wykorzystywać trwałość eksploatacyjną zabudowywanych w nich łożysk. Dostępne w różnych odmianach i z uszczelnieniami o różnych konstrukcjach, praktycznie eliminują zapotrzebowanie na oprawy specjalne i umożliwiają konstruowanie łożyskowań niewysokim kosztem.
Typy łożysk
  • Łożyska baryłkowe
  • Łożyska toroidalne CARB

Serie wymiarowe łożysk

  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (w przypadku niektórych łożysk)

Zakres średnic wału

  • od 115 do 530 mm
  • od 4 7/16 do 19 1/2 in

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
  • Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Uszczelnienia

  • Labiryntowe
  • Do pracy w wymagających warunkach
  • Uszczelnienie olejowe

Smarowanie

  • Smar plastyczny
  • Olej

Materiały

  • Żeliwo szare
  • Żeliwo sferoidalne

Montaż

  • Montaż czterema śrubami

Zgodność z wymogami norm

  • ISO 113:2010 (oprawy stojące mocowane czterema śrubami)

Zastępowane konstrukcje

  • Serie SD, SDD
SKF logo