Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

Oprawy stojące SNL należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie).
Instrukcje montażu poszczególnych opraw są dostarczane w opakowaniach z uszczelnieniami. Informacje na temat montażu łożysk tocznych znaleźć można w publikacji „SKF Poradnik Obsługi Technicznej Łożysk" oraz na stronie internetowej skf.com/mount.

Wymagania dotyczące momentu dokręcenia

Śruby pokrywy górnej należy dokręcać momentami podanymi w tablicach produktowych dla łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami standardowymi), łożysk montowanych na tulei wciąganej (z uszczelnieniami olejowymi) oraz łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia. Informacje na temat śrub mocujących zawiera rozdział Zalecenia dotyczące śrub mocujących.

Przytwierdzanie kołkami lub podparcie oprawy

W pewnych warunkach obciążenia konieczne może być przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających albo zastosowanie ogranicznika przeciwdziałającego obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia oprawy (→ Dodatkowe podparcie oprawy).
SKF logo