Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia specjalne

Oprócz standardowego asortymentu uszczelnień, oprawy SNL serii 30, 31 oraz 32 są dostępne także w wersjach z uszczelnieniami do dużych przemieszczeń osiowych. Ponadto, na specjalne zamówienie, dostępne są uszczelnienia indywidualizowane pod kątem określonych zastosowań.

Uszczelnienia do dużych przemieszczeń osiowych

Oprawy wielkogabarytowe SNL są dostępne w wersjach z uszczelnieniami tolerującymi duże przemieszczenia osiowe, co stanowi typowy wymóg cylindrów suszących i walców prowadzących filc w maszynach papierniczych. Podwójne uszczelnienia labiryntowe są przeznaczone do systemów obiegowego smarowania olejem. Uszczelnienia zakłada się w oprawie poddanej modyfikacji, z przyrostkiem TURP w oznaczeniu i w każdym przypadku dostarcza razem z oprawą.
Oprawy SNL … TURP są odpowiednie do łożysk baryłkowych i łożysk CARB należących do serii wymiarowych 30 i 31, w rozmiarach od 3036 do 30/530 i od 3134 do 3196.

Uszczelnienia indywidualizowane

Oprawy SNL serii 30, 31 oraz 32 można wyposażać we wszelkiego typu uszczelnienia dopasowane do wymiarów rowka osadczego pod element uszczelniający w oprawie. Stosowne wymiary zawarto w Tabeli 1Tabeli 2.
Jeśli przewiduje się użycie uszczelnień indywidualizowanych, SKF zaleca zamówienie opraw serii SNL .. G. Oprawy serii SNL .. G mają większe otwory z przodu i z tyłu, i dają szerszy wybór konstrukcji uszczelnienia.
SKF logo