Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Monitorowanie stanu

W oprawach stojących SNLN 30 przewidziano miejsca na czujniki do monitorowania stanu (ilustr. 1).
Pozycja 1 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku podwieszenia oprawy za powierzchnię jej podparcia albo oddziaływania obciążeń w kierunku przeciwnym do powierzchni podparcia.
Pozycja 2 stanowi punkt pomiarowy równoległy do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia. Obie te pozycje – zarówno 1, jak i 2 – spełniają wymagania normy ISO 10816-1:1995/zm. 1:2009.
Pozycja 3 stanowi punkt pomiarowy nachylony względem osi wału o kąt w przybliżeniu 20° do 45°.
SKF logo