Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Oprawy SNLN 30 nadają się do różnych, opisanych poniżej zestawień wału z łożyskiem:
Wał gładki z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
Oprawy oraz ich odpowiednie części i wymiary zestawiono w tablicy produktowej (ilustr. 1).
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na walcowej powierzchni osadzenia

Oprawy oraz ich odpowiednie części i wymiary zestawiono w tablicy produktowej.

W tym przypadku łożysko jest ustalone osiowo między występem oporowym na wale a tuleją dystansową, którą unieruchamia inny element zamontowany na wale (ilustr. 2). Średnica zewnętrzna tulei musi być dopasowana do średnicy otworu uszczelnienia. SKF nie dostarcza tulei dystansowych.

Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciąganej
Zastosowanie oprawy SNLN 30 w takim układzie (ilustr. 3) wymaga dopasowania do oprawy wymiarów pierścienia oporowego i tulei dystansowej. SKF nie dostarcza pierścieni oporowych ani tulei dystansowych.
Wał stopniowany z łożyskiem zamontowanym na tulei wciskanej
Zastosowanie oprawy SNLN 30 w takim układzie (ilustr. 4) wymaga osiowego ustalenia tulei wciskanej na wale. Dokonać tego można przy pomocy tulei dystansowej, unieruchamianej przez inny element. Użycie nakrętki łożyskowej może być w tym przypadku kłopotliwe ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oprawie. Średnica zewnętrzna tulei dystansowej musi być równa średnicy występu oporowego na wale db (→ tablica produktowa) oraz powinna być w klasie tolerancji h9Ⓔ, aby możliwe było zamontowanie uszczelnienia. SKF nie dostarcza tulei dystansowych.
SKF logo