Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla pokryw zamykających

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pokryw zamykających do opraw SNLN 30.

Basic bearing designation system

Przykłady

ASNH 526
gdzieASNH =
526 =

ETS 3038
gdzieETS =
3038=

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
ASNH
Pokrywa zamykająca z tworzywa sztucznego do opraw stojących SNLN 30
w rozmiarach od 3024 do 3032
ETS
Pokrywa zamykająca z żeliwa szarego do opraw stojących SNLN 30
w rozmiarach od 3034 do 3056

Test Designation 2
Wskazanie rozmiaru
524-620
Do opraw w rozmiarze 3024 (seria ASNH)
5(00)Do opraw w rozmiarach od 3026 do 3032 (seria ASNH)
30(00)Do opraw w rozmiarach od 3034 do 3056 (seria ETS)
(00)Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]
SKF logo