Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odmiany opraw

Oprócz standardowej konstrukcji opraw SNLN 30 dostępny jest szereg ich odmian konstrukcyjnych. Należą do nich oprawy wykonywane z różnych materiałów, z alternatywnymi konfiguracjami otworów pod śruby mocujące, w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska oraz zmodyfikowane pod kątem specjalnych zastosowań.

Materiał oprawy

Do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości, dostępne są oprawy SNLN 30 z żeliwa sferoidalnego. Są one dostarczane z podstawą litą, czemu odpowiada oznaczenie SSNLND.

Otwory pod śruby mocujące

Oprawy stojące SNLN 30 mogą zostać dostarczone z następującymi konfiguracjami otworów pod śruby:
  • cztery wywiercone otwory
    Takie odmiany są dostępne w przypadku opraw z dwoma odlanymi otworami pod śruby, noszących oznaczenie SNLN, oraz opraw z podstawą litą wykonanych z żeliwa sferoidalnego, które noszą oznaczenie SSNLND.

    Dimensions are listed in table 1. These housings have the designation suffix /MS2.

  • dwa wywiercone otwory
    Takie odmiany są dostępne w przypadku opraw z podstawą litą wykonanych z żeliwa sferoidalnego, noszących oznaczenie SSNLND.

    Dimensions are listed in table 1. These housings have the designation suffix /MS1.

Tolerancja miejsca osadzenia łożyska

Oprawy stojące SNLN 30 mogą zostać dostarczone w różnych klasach tolerancji miejsca osadzenia łożyska, np. odpowiednie do układów narażonych na drgania, do zastosowań w warunkach obciążenia wirującego względem pierścienia zewnętrznego i do pracy w wysokich temperaturach.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo