Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Poszczególne elementy do opraw stojących SNLN 30 trzeba zamawiać osobno:
  • oprawa
  • uszczelnienia
  • pokrywa zamykająca
  • pierścienie ustalające
  • łożysko
  • tuleja wciągana

Przykładowe zamówienie

Potrzebne są dwie oprawy stojące z uszczelnieniami czterowargowymi do dwóch łożysk baryłkowych 23024 CCK/W33 montowanych na tulejach wciąganych H 3024. W jednej oprawie osadzone zostanie łożysko swobodne zamontowane na końcu wału. Druga oprawa zostanie przeznaczona na łożysko ustalające i wał przelotowy.
Zamówić należy zatem (oprócz łożysk i tulei wciąganych) następujące pozycje:
  • 2 oprawy SNLN 3024
  • 2 opakowania uszczelnień czterowargowych TSN 3024 (każde opakowanie zawiera dwa uszczelnienia)
  • 1 pokrywę zamykającą ASNH 524-620
  • 2 pierścienie ustalające FRB 12/180
SKF logo