Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia specjalne

Poza standardowym asortymentem uszczelnień, oprawy SNLN 30 są na życzenie dostępne w wersjach z uszczelnieniami do pracy w wysokich temperaturach, z uszczelnieniami takonitowymi z labiryntem osiowym do pracy w wymagających warunkach oraz z uszczelnieniami specjalnymi, przeznaczonymi do określonych zastosowań.

Uszczelnienia do pracy w wysokich temperaturach

W wysokich temperaturach pracy, dochodzących do +250°C (+480°F), stosować należy wysokotemperaturowe uszczelnienia filcowe. Mogą one pracować z prędkościami obwodowymi do 2 m/s. W oznaczeniu mają przyrostek CB; na przykład TSN 3024 CB.

Uszczelnienia takonitowe z labiryntem osiowym do pracy w wymagających warunkach

Uszczelnienia takonitowe z labiryntem osiowym do pracy w wymagających warunkach (TSN .. NC, ilustr. 1 lub TSN .. NB, ilustr. 2) można stosować w takich samych warunkach jak uszczelnienia takonitowe z labiryntem promieniowym. Uszczelnienia te smaruje się przez otwór w pokrywie oprawy. To sprawia, że nadają się one tylko do opraw mających w oznaczeniu przyrostek T (montowanych na końcu wału) lub TD (przelotowych).
Uszczelnienia TSN .. NB mają pierścień uszczelniający typu V. Ogranicza on przemieszczenie osiowe wału względem oprawy do ±1,5 mm.
Parametry techniczne poszczególnych uszczelnień podano w tabeli 1.

Uszczelnienia specjalne

Oprawy SNLN 30 można wyposażać we wszelkiego typu uszczelnienia dopasowane do wymiarów rowka osadczego pod element uszczelniający w oprawie. Powiązane wymiary podano w tabeli 2.
Uszczelnienia specjalne mogą zostać dostarczone przez SKF. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo