Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Cechy i zalety

Oprawy SNLN 30 mają niżej opisane cechy i zalety:

Sztywna oprawa

Podstawa oprawy jest wzmocniona żebrami oraz ma dodatkowy materiał wokół otworów pod śruby mocujące (ilustr. 1). Eliminuje to praktycznie wszelkie odkształcenia podstawy i miejsca osadzenia łożyska, jakie mogłyby towarzyszyć dokręcaniu śrub mocujących.

Dobre odprowadzanie ciepła

Centralne wzmocnienie krzyżowe w podstawie oprawy (ilustr. 2) powiększa obszar styku podstawy z powierzchnią podparcia, co przekłada się na usprawnienie przepływu ciepła z pierścienia zewnętrznego łożyska do powierzchni podparcia.

System prowadzenia smaru

Z myślą o usprawnieniu dosmarowywania z boku, oprawy SNLN 30 wyposażono w zintegrowane obrzeże, które doprowadza smar plastyczny ze smarowniczki bezpośrednio do łożyska (ilustr. 3). Cecha ta jest dostępna dla opraw w rozmiarach do 3038 włącznie.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Pokrywa górna i podstawa oprawy zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. Dla uniknięcia niedopasowania, niepowtarzalnym numerem seryjnym oznacza się zarówno pokrywę górną, jak i podstawę oprawy (ilustr. 4).

Wgłębienia wskazujące położenie akcesoriów

Wgłębienia odlane w pokrywie górnej oprawy wskazują miejsca montażu smarowniczek i czujników do monitorowania stanu zapewniające maksymalną efektywność tych elementów (ilustr. 5).

Prosty montaż

Odlane w podstawie oprawy linie wskazujące położenie środka miejsca osadzenia łożyska oraz osi otworu oprawy upraszczają montaż i polepszają dokładność ustawienia współosiowości. Wgłębienia wskazują miejsca na kołki ustalające (ilustr. 6).
Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do większości opakowań uszczelnień1). Oprawy w rozmiarach 3028 i większych są dostarczane ze śrubą oczkową na pokrywie górnej, umożliwiającą jej bezpieczne i łatwe przenoszenie.
  1. 1)Instrukcje montażu dotyczące opraw w rozmiarach od 3024 do 3032, z uszczelnieniami serii 200, trzeba zamawiać osobno.
SKF logo