Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Monitorowanie stanu

W oprawach stojących SONL przewidziano miejsca na czujniki do monitorowania stanu (ilustr. 1).
Pozycja 1 stanowi punkt pomiarowy prostopadły do wału i spełnia wymagania normy ISO 10816-1:1995.
Pozycja 2 stanowi punkt pomiarowy równoległy do wału i powinna być wykorzystywana w przypadku oddziaływania obciążeń w kierunku powierzchni podparcia.
SKF logo