Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Temperatura pracy

Dopuszczalną temperaturę pracy ograniczają przede wszystkim uszczelnienia (tabela 1), wskaźnik poziomu oleju i środek smarny. Temperatury graniczne dla łożysk i środków smarnych SKF znajdziesz wśród powiązanych informacji produktowych. Temperatura pracy dopuszczalna dla wskaźnika poziomu oleju wynosi +110°C (+230°F).
Materiał oprawy nie nakłada dodatkowych ograniczeń temperaturowych – z wyjątkiem zastosowań w bardzo niskich temperaturach, gdzie istotnym czynnikiem może być odporność na uderzenia.
Powłoka malarska oprawy wytrzymuje temperatury materiału dochodzące do +80°C (+175°F) oraz temperatury otoczenia do +100°C (+210°F).
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo