System oznaczeń dla opraw
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw SONL.

Przykład
SONLD 215-517 RA | gdzie | SONL = | ![]() |
D = | ![]() |
||
215-517 = | ![]() |
||
RA = | ![]() |
Dostępne opcje
![]() | Seria |
SONL | Oprawa stojąca do smarowania olejowego |
![]() | Materiał |
_ | Żeliwo szare |
D | Żeliwo sferoidalne |
![]() | Wskazanie rozmiaru |
2(00)-5(00) | Oprawa do łożysk montowanych na walcowej powierzchni osadzenia lub na tulei wciąganej, należących do ciągu średnic 2 |
..(00) | Kod rozmiaru łożyska, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm] |
![]() | Przyrostek | |
RA | Oprawa do łożysk toroidalnych CARB i kulkowych wahliwych stosowanych w połączeniu z systemem obiegowego smarowania olejem |