Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla rurek do chłodzenia oleju

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla rurek do chłodzenia oleju do opraw SONL.

Basic bearing designation system

Przykład

AVA 0001/1
gdzieAVA =
0001/1 =

Dostępne opcje

Test Designation 1Seria
AVARurka do chłodzenia oleju

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
0001Rozmiar podstawowy, pasujący do wylotów oleju od G 3/4 do G 1 1/2
/1Do opraw SONL 217-517 i SONL 218-518
/2Do opraw SONL 220-520 i SONL 222-522
/3Do opraw SONL 224-524 i SONL 232-532
/4Do opraw SONL 234-534 i SONL 248-548
SKF logo