Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń dla wskaźników poziomu oleju i pierścieni rozprowadzających olej

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla sprzedawanych osobno wskaźników poziomu oleju i pierścieni rozprowadzających olej do opraw SONL.

Basic bearing designation system

Przykład

GG-TSO 217-517/V51
gdzieGG-TSO =
217-517 =
/V51 =

Dostępne opcje

Test Designation 1Część
GG-TSOWskaźnik poziomu oleju

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
2(00)-5(00)Wskazanie rozmiaru oprawy

Test Designation 3
Przyrostek
/V51Oznacza część zapasową

Przykład

GH-TSO 217-517/V51
gdzieGH-TSO =
217-517 =
/V51 =

Dostępne opcje

Test Designation 1Część
GH-TSOPierścień rozprowadzający olej

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
2(00)-5(00)Wskazanie rozmiaru oprawy

Test Designation 3Przyrostki
/V51Pierścień rozprowadzający olej – stalowy
(oznacza części zamienne o standardowych parametrach użytkowych)
/MBPierścień rozprowadzający olej – mosiężny
(zamiennik dla wersji standardowej)
SKF logo