Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Normy wymiarowe

Wymiary opraw stojących SONL nie są znormalizowane ani w skali krajowej ani międzynarodowej.

Zamienność

Oprawy stojące SONL są pod względem wymiarów zamienne ze starszymi oprawami SOFN serii 2(00) i 5(00).
Oprawy SOFN serii 3(00) i 6(00) wciąż są dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo