Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy stojące SONL mają niżej opisane cechy i zalety:

Prosty montaż

Odlane w podstawie oprawy linie wskazujące położenie środka miejsca osadzenia łożyska oraz osi otworu oprawy upraszczają montaż i polepszają dokładność ustawienia współosiowości. Wgłębienia wskazują miejsca na kołki ustalające (ilustr. 1).
Oprawy SONL składają się ze znacznie mniejszej liczby elementów niż starsze oprawy SOFN. Ich cztery śruby pokrywy górnej luzuje się przed dostawą, dla ułatwienia ich wyjęcia.
Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdego zestawu uszczelnienia. Oprawy mają na pokrywie górnej śrubę oczkową, która umożliwia bezpieczne i łatwe przenoszenie opraw.

Głęboka komora olejowa dla obniżenia temperatur pracy

Oprawy SONL mają głęboką komorę olejową, mieszczącą dużą ilość oleju, dzięki czemu ciepło może być skutecznie odprowadzane (ilustr. 2). Uzyskiwane tym sposobem obniżenie temperatury zwiększa trwałość eksploatacyjną zarówno łożyska, jak i środka smarnego.

Na wypadek zaistnienia takiej potrzeby w świetle warunków eksploatacji, dostępne są pomocnicze rurki do chłodzenia oleju. Instaluje się je przez otwory wylotowe oleju w podstawie oprawy.

Wytrzymała, sztywna i prosta budowa

Prosta, solidna budowa opraw SONL zapewnia maksymalne podparcie i ogranicza niebezpieczeństwo odkształcenia pokrywy górnej lub podstawy w trakcie montażu. Kołki ustalające między pokrywą górną a podstawą są przesunięte względem położenia centralnego, tak aby pokrywę dało się założyć tylko w jeden sposób.

Kompletne zestawy uszczelnienia

W skład zestawów uszczelnienia do opraw SONL wchodzą standardowo (ilustr. 3), oprócz samych uszczelnień:

  • wskaźnik poziomu oleju, ułatwiający wzrokowe sprawdzanie poziomu i stanu oleju
  • magnetyczna zatyczka, wkręcana w jeden z czterech nagwintowanych otworów w podstawie oprawy, przyciągająca cząstki metali i tym samym wydłużająca okres eksploatacji środka smarnego i łożyska.

Indywidualne oznaczenia pokryw górnych i podstaw

Pokrywa górna i podstawa oprawy zostają dopasowane w toku produkcji i nie można stosować ich zamiennie z pokrywami górnymi i podstawami innych opraw. W celu uniknięcia niedopasowania, niepowtarzalnym numerem seryjnym oznacza się zarówno pokrywę górną, jak i podstawę oprawy (ilustr. 4).
SKF logo