Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy FSDR .. K są przeznaczone do pracy pod obciążeniami oddziałującymi prostopadle do powierzchni podparcia oraz do przenoszenia powstających w danym procesie sił. W takich sytuacjach oprawa wytrzymuje obciążenia równie wysokie jak łożysko. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń działających w innych kierunkach, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dodatkowe podparcie oprawy

Jeżeli oprawy są poddawane obciążeniom działającym równolegle do powierzchni podparcia, potrzebny jest przeciwdziałający obciążeniu ogranicznik. Oprawy można mocować do powierzchni podparcia przy pomocy wpustów lub spawanych ograniczników.
Wytrzymałość ogranicznika musi być wystarczająca do przeciwdziałania obciążeniom oddziałującym równolegle do powierzchni podparcia.
SKF logo