Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wymagania dotyczące wału

Miejsce osadzenia łożyska powinno być obrobione skrawaniem odpowiednio do wymogów dotyczących łożysk montowanych na tulei wciąganej (→ Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie), tzn. do klasy tolerancji wału h9 i klasy tolerancji walcowatości IT5/2. Te same wymagania spełniać powinna powierzchnia współpracująca uszczelnienia.
SKF logo