Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń dla opraw

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw FSDR .. K przeznaczonych do łożysk czopów nośnych młynów rozdrabniających.

Przykład

FSDR 39/1060 K/P45
gdzieFSDR =
39/1060 =
K/P45 =

Dostępne opcje

Seria
FSDR
Oprawa do łożyska czopa nośnego młyna rozdrabniającego

Materiał
Żeliwo szare
DŻeliwo sferoidalne

Wskazanie rozmiaru
../..Seria wymiarowa łożyska / średnica otworu łożyska
[mm]

Przyrostki1)
Oprawa z gwintami metrycznymi oraz gwintami G
do smarowniczek
KOprawa do łożysk z otworem stożkowym montowanych
na tulei dzielonej niegwintowanej na wale stopniowanym
N9Oprawa z gwintami calowymi oraz gwintami NPTF
do smarowniczek
/P...Wariant powłoki malarskiej według specyfikacji klienta
(od P01 do P999)
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności zgodnej z przedstawioną powyżej.
SKF logo