Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń dla pierścieni uszczelniających typu V

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla pierścieni uszczelniających typu V do opraw FSDR .. K.

Basic bearing designation system

Przykłady

1280 VRME R
gdzie1280 =
VRME =
R =

Dostępne opcje

Test Designation 1Wskazanie rozmiaru

Średnica pierścienia uszczelniającego typu V

Test Designation 2Konstrukcja
VRME
Pierścień uszczelniający typu V z wydłużoną wargą, umożliwiający ruchy osiowe w szerszym zakresie

Test Designation 3
Materiał
R
Uszczelnienie z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR)
SKF logo