Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Informacje na temat zamawiania

Oprawy FSDR .. K są dostarczane w kompletach, na które składają się następujące elementy:
  • oprawa
  • 2 pokrywy osiowe – z pierścieniami uszczelniającymi o przekroju okrągłym (O-ringami) oraz 8 śrubami z łbem sześciokątnym do każdej pokrywy osiowej (łącznie 16)
  • 2 pierścienie labiryntowe – z 10 śrubami z łbem sześciokątnym do każdego pierścienia labiryntowego (łącznie 20)
  • 2 tuleje na wał – z O-ringami
  • 2 pierścienie ustalające
  • 2 zawory odpowietrzające
  • 2 paski PTFE (do wszystkich opraw oprócz rozmiaru 49/1320)
Łożyska, tuleje łożyskowe, pierścienie uszczelniające typu V i opaski zaciskowe trzeba zamawiać osobno.

Przykładowe zamówienie

Potrzebna jest oprawa łożyska czopa nośnego (z gwintami przyłączeniowymi o wymiarach metrycznych) do łożyska baryłkowego 239/1060 CAK/W33. Należy zatem zamówić następujące pozycje:
  • 1 oprawa FSDR 39/1060 K
  • 1 łożysko 239/1060 CAK/W33
  • 1 tuleja łożyskowa KOH 39/1060
  • 2 pierścienie uszczelniające typu V 1180 VRME R
  • 4 opaski zaciskowe RM 15, nr art. 25538099, o długości 1 500
  • 2 opaski zaciskowe RM ADJUST, nr art. 25539099, o długości 700
SKF logo