Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sposoby uszczelniania

Oprawy FSDR .. K są zaprojektowane do zastosowania w nich dwóch rozwiązań z zakresu uszczelnienia:
  • uszczelnienia labiryntowego w połączeniu z jednym pierścieniem uszczelniającym typu V i paskiem PTFE w przypadku wszystkich opraw oprócz rozmiaru 49/1320 (ilustr. 1);
  • uszczelnienia labiryntowego w połączeniu z dwoma pierścieniami uszczelniającymi typu V w przypadku opraw rozmiaru 49/1320 (ilustr. 2).
Tabela 1 zawiera przegląd cech obu sposobów uszczelniania oraz ich przydatności do różnych zastosowań. Dodatkowe informacje zawiera poniższy tekst. Zamieszczone tam informacje należy traktować jedynie jako wytyczne; nie mogą one zastąpić testów uszczelnienia w określonej aplikacji.
Uszczelnienie labiryntowe składa się z dwóch części: pokrywy osiowej oprawy i pierścienia labiryntowego. Oba te elementy mają budowę dzieloną. Pokrywa osiowa jest przykręcona do korpusu oprawy, w związku z czym nie wiruje. Pierścień labiryntowy jest przymocowany śrubami na tulei wału, i kręci się razem z wałem. Pierścienie uszczelniające typu V mają długą wargę uszczelniającą, która zapewnia uszczelnienie osiowe względem pokrywy osiowej. Ustala się je promieniowo przy pomocy stalowych opasek zaciskowych, zaś osiowo są one ustalane przez pierścień labiryntowy. W przypadku opraw z jednym pierścieniem uszczelniającym typu V, dodatkową ochronę zapewnia pasek PTFE umieszczony w rowku w pokrywie osiowej.
Uszczelnienia labiryntowe są dostarczane razem z oprawami, przy czym można je zamawiać także osobno. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z SKF. Tuleje na wał również są dostarczane z oprawą.
UWAGA: Pierścienie uszczelniające typu V i opaski zaciskowe trzeba zamawiać osobno. Odpowiednie pierścienie uszczelniające typu V i opaski zaciskowe wymieniono w tabeli 2.
SKF logo