Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Cechy i zalety

Oprawy FSDR .. K mają niżej opisane cechy i zalety.

Niezawodny sposób uszczelnienia

Wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe SKF, będące standardowym elementem wyposażenia wszystkich opraw do łożysk czopów nośnych, stanowi wysoce skuteczny sposób uszczelnienia, przeciwdziałający wnikaniu zanieczyszczeń nawet w trakcie wysokociśnieniowego mycia. Nachylona powierzchnia czołowa pierścienia labiryntowego pomaga zapobiegać przenikaniu wody i zanieczyszczeń do wnętrza labiryntu (ilustr. 1).

Zmniejszenie zużycia smaru

Oprawy do łożysk czopów nośnych potrzebują zwykle częstego smarowania dużymi ilościami smaru plastycznego, co ma na celu usuwanie zanieczyszczeń z łożyska i z oprawy. Jednakże w przypadku opraw SKF do młynów, wysoce skuteczne wielostopniowe uszczelnienie labiryntowe pozwala na wydłużenie okresu między dosmarowaniami, pomaga unikać nadmiernego nasmarowania i przyczynia się do zmniejszenia zużycia smaru.

Łatwy dostęp na potrzeby kontroli i obsługi konserwacyjnej

Pokrywy osiowe i pierścienie labiryntowe mają budowę dzieloną, co ułatwia ich zdejmowanie. Dzięki temu oprawę, łożysko i uszczelnienia można poddawać kontroli i wymieniać – a zużyty smar plastyczny usuwać – bez konieczności demontażu oprawy.

Obrobione zakończenia podstawy

Zakończenia podstawy oprawy FSDR .. K są obrobione skrawaniem w sposób ułatwiający ustawianie współosiowości i zapewniający płaską powierzchnię pod ograniczniki (ilustr. 2).

Zawory odpowietrzające

Zawory odpowietrzające są dostarczane razem z oprawą (ilustr. 3). Pomagają one zapobiegać narastaniu w obudowie nadmiernego ciśnienia na skutek oddziaływania ciepła. Zawory te są wyposażone w filtr zanieczyszczeń 2 μm.
SKF logo