Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Konstrukcja standardowa opraw

Oprawy stojące FSDR .. K są oprawami dzielonymi, składającymi się z pokrywy górnej i podstawy oraz dwóch pokryw osiowych (ilustr. 1). Pokrywa górna oprawy ma wbudowane dwa obrzeża, każde z odlanym otworem. W podstawie odlane są cztery otwory pod śruby mocujące. Dzielone pokrywy osiowe, ze śrubą oczkową w każdej połówce, mocuje się do korpusu oprawy ośmioma śrubami. Pierścienie labiryntowe są wyposażone w śruby oczkowe, które po zamontowaniu można wykręcić.
SKF logo