Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach można stosować śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 zgodne z wymaganiami normy ISO 4014:2011 wraz z podkładkami. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących nieprostopadle do powierzchni podparcia, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9.
Oprawy SKF wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcenia śrub mocujących momentem zalecanym przez producentów śrub (tabela 1). Wartości te obowiązują w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni. SKF nie może zaręczyć, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące oraz powierzchnia podparcia były wystarczająco wytrzymałe do przenoszenia wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo