Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyskowania

W oprawie dwułożyskowej o konstrukcji PD zabudowuje się zwykle łożysko ustalające i łożysko swobodne. Niemniej w pewnych zastosowaniach oba łożyska służą do osiowego ustalenia wału – każde w jednym kierunku. Taki układ nazywa się łożyskowaniem dwustronnie ustalonym („pływającym”).
SKF logo