Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prędkość robocza

Dopuszczalna prędkość robocza zabudowanych łożysk jest ograniczona przez pierścień typu V i uszczelnienia filcowe, ale nie przez oprawę. Prędkości graniczne dla uszczelnień podano w tabeli 1.

SKF logo