Temperatura pracy
Dopuszczalną temperaturę pracy ograniczają przede wszystkim uszczelnienia i środek smarny. Temperatury graniczne dla łożysk i środków smarnych SKF znajdziesz wśród powiązanych informacji produktowych. Temperatury graniczne dla uszczelnień stosowanych w oprawach PD podano w tabeli 1.
Materiał oprawy nie nakłada dodatkowych ograniczeń temperaturowych – z wyjątkiem zastosowań w bardzo niskich temperaturach, gdzie istotnym czynnikiem może być odporność na uderzenia.
Powłoka malarska oprawy wytrzymuje temperatury materiału dochodzące do +80°C (+175°F) oraz temperatury otoczenia do +100°C (+210°F).
Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.