Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla opraw dwułożyskowych o konstrukcji PD

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla opraw dwułożyskowych PD.

Basic bearing designation system

Przykład


PDR 319gdziePDR =
319 =

Dostępne opcje

Test Designation 1
Seria
PDNOprawa do normalnych obciążeń promieniowych i osiowych
PDPOprawa do obciążeń osiowych dominujących lub zmiennych
PDROprawa do wysokich obciążeń promieniowych

Test Designation 2Wskazanie rozmiaru
2(00)Oprawy do łożysk serii 62, 72, NU 2, NJ 22, NJ 23,
222 i 223
3(00)Oprawy do łożysk serii 63, 73, NU 3 i NJ 3
..(00)Kod rozmiaru łożysk, (00) × 5 = średnica otworu łożyska [mm]
SKF logo