Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń dla wałów

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia oraz znajdujące zastosowanie opcje dla wałów do opraw dwułożyskowych PD.

Basic bearing designation system

Przykład

VJ-PDPF 218
gdzieVJ- =
PDPF =
218 =

Dostępne opcje

Przedrostek
VJ-Wał do opraw dwułożyskowych


Seria
PDNBDo opraw serii PDN
PDPFDo opraw serii PDP
PDRJDo opraw serii PDR

Wskazanie rozmiaru
Wskazanie rozmiaru oprawy
SKF logo