Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zamawiania

Oprawy dwułożyskowe o konstrukcji PD

Oprawy serii PDN są dostarczane w kompletach, na które składają się następujące elementy:
  • oprawa
  • 2 pokrywy osiowe – z 8 lub 12 śrubami z łbem sześciokątnym oraz podkładkami sprężystymi, zależnie od rozmiaru
  • 2 pierścienie odrzutnikowe
  • 1 falista podkładka sprężysta (w przypadku rozmiarów do 218 włącznie opraw serii PDN 2 oraz rozmiaru 316 opraw serii PDN 3)
  • 2 uszczelnienia (pierścienie uszczelniające typu V w przypadku opraw serii PDN 2; pierścienie uszczelniające typu V i paski filcowe w przypadku opraw serii PDN 3)

Oprawy serii PDP są dostarczane w kompletach, na które składają się następujące elementy:

  • oprawa – z 2 śrubami oczkowymi w przypadku rozmiaru 224
  • 2 pokrywy osiowe – z 12 śrubami z łbem sześciokątnym oraz podkładkami
  • 2 pierścienie odrzutnikowe
  • 2 pierścienie ustalające
  • 2 tuleje dystansowe
  • 2 tuleje na wał
  • 2 pierścienie uszczelniające typu V

Oprawy serii PDR są dostarczane w kompletach, na które składają się następujące elementy:

  • oprawa – z 2 śrubami oczkowymi w przypadku rozmiarów od 320 do 324
  • 2 pokrywy osiowe – z 12 śrubami z łbem sześciokątnym oraz podkładkami
  • 2 pierścienie odrzutnikowe
  • 2 tuleje dystansowe
  • 2 tuleje na wał
  • 2 uszczelnienia (pierścienie uszczelniające typu V i paski filcowe)
  • 1 pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym (O-ring)
Łożyska i wał należy zamawiać osobno. Wały są dostarczane z dwoma wpustami oraz dwiema płytami oporowymi ze śrubami mocującymi i podkładkami sprężystymi.
Oprawy serii PDP i PDR mogą być dostarczane bez tulei na wał. W oznaczeniu mają przyrostek U; przykład: PDR 315 U.

Przykładowe zamówienie

Potrzebna jest jedna oprawa PD do dwóch łożysk 6039. Należy zatem zamówić następujące pozycje:

  • 1 oprawa PDN 309
  • 1 wał VJ-PDNB 309
  • 2 łożyska 6309

Zespoły dwułożyskowe o konstrukcji PD

Zespoły PD są dostarczane w postaci złożonej, gotowej do zamontowania – kompletnej, z łożyskami i wałem.

Przykładowe zamówienie

Potrzebna jest jedna oprawa PD do dwóch łożysk 6039. Należy zatem zamówić następujące pozycje:

  • 1 zespół PDNB 309
SKF logo