Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Normy wymiarowe

Wymiary opraw dwułożyskowych o konstrukcji PD nie są znormalizowane ani w skali krajowej ani międzynarodowej.

SKF logo