Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Niewspółosiowość

Niewspółosiowość statyczna

Dzięki kulistej powierzchni zewnętrznej łożyska Y mogą kompensować niewspółosiowość wstępną poprzez przechył w oprawie (rys. 1). Dopuszczalne wartości:
  • Oprawy SKF
    • dosmarowywanie niewymagane → 5°
    • dosmarowywanie wymagane (o ile dotyczy) → 2°
  • Tłoczone oprawy stalowe SKF
    • Niewspółosiowość nie może być kompensowana po całkowitym dokręceniu śrub mocujących do podłoża, chyba że stosowany jest gumowy pierścień gniazda.

Niewspółosiowość dynamiczna

Łożyska Y mogą kompensować niewspółosiowość kątową pomiędzy pierścieniami wewnętrznym i zewnętrznym dochodzącą do kilku minut kątowych.
SKF logo