Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pokrywy zamykające

Montaż

  1. Wyjmij pokrywę zamykającą z jej opakowania.
    Pokrywy zamykające ECW mają opcjonalny otwór spustowy (rys. 1). Otwórz go w razie potrzeby.
  2. Znajdź w oprawie wybranie na pokrywę zamykającą. Dopilnuj, żeby było czyste i wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
  3. Trzymając pokrywę zamykającą pod kątem w stosunku do oprawy, wprowadź krawędź pokrywy w wybranie w oprawie.
    Jeżeli zakładasz pokrywę zamykającą ECW (rys. 1) w oprawie kompozytowej właściwej gamie SKF Food Line, dopilnuj, żeby dwa szersze wypusty pokryły się z rowkami montażowymi oraz aby węższe wypusty z występem zostały wprowadzone w wybranie w oprawie.
  4. Wepchnij pokrywę zamykającą do oprawy, tak aby krawędź pokrywy zatrzasnęła się w wybraniu w oprawie. W razie potrzeby wprowadź krawędź pokrywy we właściwe miejsce, nieznacznie ją wyginając.
  5. Dopilnuj solidnego zamocowania pokrywy zamykającej. W razie potrzeby wyjmij pokrywę i powtórz procedurę od kroku 3.

Demontaż

  1. Wprowadź wkrętak lub inne punktowe narzędzie w przestrzeń między oprawą i występem demontażowym z boku pokrywy zamykającej.
  2. Uwolnij pokrywę zamykającą na zasadzie dźwigni, tak aby pierwsza część krawędzi pokrywy zamykającej wydostała się z wybrania w oprawie. Chwyć pokrywę zamykającą, aby zapobiec jej upuszczeniu, po czym dokończ wyjmowanie pokrywy ręcznie.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne części wirujące! Aby uniknąć odniesienia poważnych obrażeń, nie zakładaj ani nie zdejmuj pokrywy zamykającej, dopóki nie ustaną obroty wału i maszyna nie zostanie wyłączona i zablokowana albo wał nie zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego obroty.
SKF logo