Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową odlaną oraz kompozytową właściwą gamie SKF Food Line

Łożyska Y z wkrętami mocującymi (dociskowymi)

  1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
  2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
  3. Umieść wał i zespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową w ramach naciągowych, po czym wkręć śruby regulacyjne przez otwory – odpowiednio odlane lub gwintowane – w zespołach.
  4. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
  5. Dokręć wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
  6. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.

Łożyska Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym

  1. Usuń z wału wszelkie zadziory, posługując się papierem ściernym lub drobnoziarnistym pilnikiem, po czym wytrzyj wał do czysta szmatką.
  2. Zamontuj na wale elementy, które znajdą się pomiędzy dwoma zespołami łożyskowymi Y.
  3. Wprowadź zespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową bez mimośrodowych pierścieni mocujących na oba końce wału z elementami mocującymi skierowanymi na zewnątrz.
  4. Umieść wał i zespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową w ramach naciągowych, po czym wkręć śruby regulacyjne przez otwory – odpowiednio odlane lub gwintowane – w zespołach.
  5. Ustal położenie osiowe wału w łożysku, po czym, o ile to możliwe, wykonaj wałem kilka obrotów.
  6. Umieść mimośrodowe pierścienie mocujące na przedłużeniach pierścieni wewnętrznych obu zespołów łożyskowych Y i dociśnij je suwliwie zgodnie z przeważającym kierunkiem obrotów.
  7. Dokręć pierścienie mocujące obu zespołów do ich końcowych pozycji, posługując się kluczem hakowym z trzpieniem umieszczanym w otworze na obwodzie pierścienia.
  8. Dokręć wkręt mocujący (dociskowy) w mimośrodowych pierścieniach mocujących obu zespołów, tak aby uzyskać moment dokręcenia podany w tablicy produktowej.
  9. Zatrzaśnij pokrywy zamykające w przeznaczonych na nie miejscach (zob. w sekcji Pokrywy zamykające), o ile dotyczy.
SKF logo