Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wybrane odmiany konstrukcyjne i warianty zespołów łożyskowych

Asortyment zespołów łożyskowych Y produkcji SKF jest bardzo szeroki. Obejmuje trzy podstawowe kształty oprawy z pięcioma różnymi materiałami do wyboru oraz wiele łożysk Y odpowiednich do mocowania na wale różnymi metodami (zob. Sposoby mocowania na wale). Pod względem materiału dostępne są oprawy:
  • z żeliwa szarego
  • kompozytowe,
  • tłoczone stalowe,
  • kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line,
  • ze stali nierdzewnej.
Ze względu na swoją konstrukcję poszczególne zespoły łożyskowe Y mają charakterystyczne cechy, które czynią je bardziej lub mniej odpowiednimi do szczególnych zastosowań.
Ponieważ w wielu przypadkach przy wyborze zespołu łożyskowego Y trzeba uwzględnić szereg czynników, nie jest możliwe ustanowienie ogólnych zasad doboru. Do istotnych, wymagających uwzględnienia czynników należą niemniej:
  • sposób mocowania na wale,
  • obciążenia (wielkość i kierunek),
  • sposób uszczelnienia
  • temperatura pracy,
  • prędkości,
  • smarowanie: potrzeba wymiany smaru albo zapotrzebowanie na zespół bezobsługowy
Należy pamiętać, że na ostateczny dobór rodzaju łożyska wpłynąć może także łączny koszt łożyskowania i składowania części zamiennych.
SKF logo