Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wybór rozmiaru zespołu łożyskowego

Rozmiar zespołu łożyskowego, jaki ma zostać wykorzystany w danym zastosowaniu, można wstępnie wybrać na podstawie znamionowych nośności łożyska w stosunku do występujących obciążeń oraz odpowiednio do wymagań dotyczących trwałości i niezawodności. Wartości znamionowej nośności dynamicznej C i znamionowej nośności statycznej C0 podano w tablicach produktowych. 

Znamionowa nośność dynamiczna opiera się na specyfikacji normy ISO 281:2007; znamionowa nośność statyczna opiera się na specyfikacji normy ISO 76:2006.

Informacje na temat wyboru rozmiaru zespołu łożyskowego do pracy w wysokich temperaturach zob. w sekcji Obciążenia i wybór rozmiaru łożyska.
SKF logo