Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane zespołów łożyskowych Y


Oprawy łożyskoweŁożyska
Normy
wymiarowe
Zgodność wymiarów głównych z normami
  • ISO 3228:2013
    • FY, FYT i FYTB .. Seria M
    • Seria FYK i FYTBK
    • Seria PFT, PF i PFD
    • FYWK .. Y i FYTWK .. Seria Y
    • Seria FYWR i FYTWR
  • JIS B 1559:2009
    • Seria FYJ, FYTJ i FYC
    • FYWK .. L i FYTWK .. Seria L
  •  nieznormalizowane (ani w skali krajowej, ani w międzynarodowej), ale powszechne na rynku
    • Seria FYAWK
Dane techniczne łożysk
Zakresy tolerancjiSzerokość całkowita T (zob.rys. 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

Średnica zewnętrzna łożyska jest dopasowana do jego gniazda w oprawie tak, aby pierścień zewnętrzny się nie kręcił, a jednocześnie kompensował niewspółosiowość.

Dane techniczne łożysk
Wewnętrzny luz promieniowyDane techniczne łożysk
Materiały

żeliwo

  • Serie FY(J), FYT(J), FYTB i FYC
    • żeliwo szare EN-GJL-HB235 zgodne z normą EN 1561:2011

kompozyt

  • Serie FYK i FYTBK
    • poliamid 6 (PA6) wzmocniony włóknem szklanym
    • wzmocnienie dopasowanym stalowym zwojem

stal tłoczona

  • Serie PFT, PF i PFD
    • blacha stalowa walcowana na zimno, powłoka cynkowa niezawierająca chromu6+

kompozyt do SKF Food Line

  • FYWK .. Y i FYTWK .. Seria Y
    • poliamid 6 (PA6) wzmocniony włóknem szklanym
    • wzmocnienie dopasowanym stalowym zwojem
  • FYWK .. L, FYTWK .. L i FYAWK .. Seria L
    • poli(tereftalan butylenu) (PBT) wzmocniony włóknem szklanym

stal nierdzewna

  • Seria FYWR i FYTWR
    • odlew z austenitycznej stali nierdzewnej (AISI 300)
Materiały na łożyska toczne
NiewspółosiowośćDane techniczne łożysk
SKF logo