Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Kompletne oznaczenie łożyska Y lub zespołu łożyskowego Y produkcji SKF składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Szczegółowe informacje na temat systemu oznaczeń łożysk Y zawiera sekcja Łożyska Y.

Zespoły łożyskowe Y z oprawą kołnierzową

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia zespołów łożyskowych Y z oprawą kołnierzową oraz wymieniono znajdujące zastosowanie warianty.
/

Przykłady


Zespoły o wymiarach metrycznych:
FYTBK 35 LFgdzieFYTB =
K =
35 =
LF =
FYWK 50 LTHRgdzieFY =
W =
K =
50 =
L =
THR =

Zespół o wymiarach calowych:
FY 1 1/2 LF/AHgdzieFY =
1 1/2 =
LF
AH =

Warianty znajdujące zastosowanie w przypadku zespołów łożyskowych Y z oprawą kołnierzową

Typ oprawy lub zespołu

J oznacza wymiary zgodne z normą JIS 1559-2009.

Litera W na końcu oznaczenia serii oprawy wskazuje oprawę lub zespół łożyskowy Y SKF Food Line.
FY
oprawa z kołnierzem kwadratowym
FYAoprawa z kołnierzem ze wspornikiem mocowanym trzema śrubami
FYCoprawa z kołnierzem okrągłym
FYMoprawa z kołnierzem kwadratowym, o zwiększonej nośności
FYT(B)oprawa z kołnierzem owalnym
PF
tłoczona oprawa stalowa z kołnierzem okrągłym
PFDtłoczona oprawa stalowa z kołnierzem trójkątnym
PFTtłoczona oprawa stalowa z kołnierzem owalnym

Materiał oprawy
żeliwo szare
Kmateriał kompozytowy
R
stal nierdzewna

Identyfikacja rozmiaru
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach metrycznych: średnica otworu niezakodowana
od 12
do
100
od 12 mm
do
100 mm
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach calowych: średnica otworu niezakodowana
od 1/2
do
3
od 1/2 in (12,7 mm)
do
3 in (76,2 mm)
Oprawy z żeliwa, z kompozytu, z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej
od 503
do
520
do łożysk Y w rozmiarach od 203, 203-008, 203/12 i 203/15
do
220
Oprawy tłoczone stalowe (niedostarczane w postaci zespołów)
od 40
do
90
średnica otworu w oprawie od 40 mm
do
90 mm

Dodatkowe cechy oprawy
A
rozmiar bezpośrednio mniejszy od normalnego (tylko zespoły o wymiarach calowych)
L
możliwe założenie pokrywy zamykającej ECL
N

wykonanie oprawy kompozytowej umożliwiające dosmarowywanie –

w przypadku zespołów łożyskowych Y SKF Food Line tylko w połączeniu z przyrostkiem VZ1A2 (zob. )

Y
możliwe założenie pokrywy zamykającej ECW

Założone łożysko Y
FMłożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YET 2
KFłożysko Y z otworem stożkowym montowane na tulei wciąganej – seria YSA 2-2FK
LD, LDW
łożysko Y z mocowaniem SKF ConCentra – seria YSPAG 2
LFłożysko Y z mocowaniem SKF ConCentra – seria YSP 2-2F
RM
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAT 2
TA
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YARAG 2
TF
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2F
TH
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF/HV
THR
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RFGR/HV
TR
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF
WD, WDW
łożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YELAG 2
WFłożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YEL 2-2F
WR
łożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YEL 2-2RF

Przyrostki wskazujące na inne cechy
AHzespół Y do wentylatorów systemów uzdatniania powietrza
VL065ocynkowane powierzchnie czołowe i otwór wewnętrznego pierścienia łożyskowego
VZ1A2
wykonanie zespołu łożyskowego Y SKF Food Line z oprawą kompozytową umożliwiające dosmarowywanie – tylko w połączeniu z przyrostkiem N (zob. )
SKF logo