Oprawy kołnierzowe kompozytowe
Oprawy kołnierzowe kompozytowe są wykonane z lekkiego poliamidu 6 (PA6) wzmocnionego włóknem szklanym i nie mają elementów umożliwiających dosmarowywanie. Trwałość, wytrzymałość mechaniczną i termostabilność nadaje im wzmocnienie dopasowanym stalowym zwojem.
Pokrywy zamykające
Z myślą o ochronie łożyskowań zakończenia wału oraz zapobieganiu wypadkom powodowanym przez nieosłonięte zakończenie wału oprawy kołnierzowe kompozytowe przystosowano do wyposażania w pokrywy zamykające serii ECY (zob. rys. 3). Pokrywy zamykające należą do akcesoriów i muszą być zamawiane osobno. Oznaczenia oraz odległości A5 wystawania pokrywy zamykającej poza oprawę (zob. rys. 4) podano w niżej wymienionych tabelach produktowych.
- Oprawy z kołnierzem kwadratowym do łożysk Y
- Zespoły łożyskowe Y z kołnierzem kwadratowym
- Oprawy z kołnierzem owalnym do łożysk Y
- Zespoły łożyskowe Y z kołnierzem owalnym
Kompletny asortyment pokryw zamykających do zespołów łożyskowych Y i powiązanych opraw zawarto w tabeli produktowej.