Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tłoczone oprawy kołnierzowe stalowe

Tłoczone oprawy kołnierzowe stalowe można łączyć z różnymi odmianami konstrukcyjnymi łożysk Y według niżej wymienionych tabel.
  • tabela 1 dla zespołów z kołnierzem owalnym
  • tabela 2 dla zespołów z kołnierzem okrągłym i trójkątnym
Tłoczone oprawy stalowe należy zamawiać niezależnie od łożysk Y. Korzyścią z realizowania dostaw odpowiednio do zamówień na pojedyncze części jest możliwość tworzenia licznych zestawień.

Tłoczone oprawy kołnierzowe stalowe wykonuje się z blachy stalowej niezawierającej chromu6+ oraz ocynkowuje w celu zabezpieczenia przed korozją. Są one przeznaczone do prostych zastosowań, w których występują ograniczone obciążenia i obroty. Oprawy te nie mają elementów umożliwiających dosmarowywanie.

Dostępne są trzy niżej wymienione odmiany konstrukcyjne opraw.
  • Seria PFT (rys. 1)
    → kołnierz owalny
    → dwa kwadratowe otwory pod śruby
  • Seria PF (rys. 2)
    → kołnierz okrągły
    → trzy lub cztery kwadratowe otwory pod śruby
  • Seria PFD (rys. 3)
    → kołnierz trójkątny
    → trzy kwadratowe otwory pod śruby
SKF logo