Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oprawy kołnierzowe ze stali nierdzewnej

Oprawy kołnierzowe ze stali nierdzewnej znajdują zastosowanie w seriach zespołów Y wyszczególnionych w niżej wymienionych tabelach.

  • tabela 1 dla zespołów z kołnierzem kwadratowym
  • tabela 2 dla zespołów z kołnierzem owalnym

W zespołach zabudowuje się łożyska Y ze stali nierdzewnej napełnione smarem plastycznym dopuszczonym do użytku w przetwórstwie żywności.

Nie przewidziano możliwości zamawiania opraw jako osobnych wyrobów.
Oprawy kołnierzowe ze stali nierdzewnej odlewa się z austenitycznej stali nierdzewnej (AISI 300). Są one przeznaczone do zespołów łożyskowych Y z oprawą kołnierzową pracujących w trudnych zastosowaniach wymagających odporności na różnego rodzaju chemikalia i inne czynniki występujące w procesach zmywania maszyn do produkcji żywności i napojów (zob. w tabeli 3). Oprawy ze stali nierdzewnej oferują odporność na agresywne chemiczne środki czyszczące jeszcze większą niż w przypadku opraw kompozytowych właściwych gamie SKF Food Line. Zespoły łożyskowe Y z oprawą kołnierzową ze stali nierdzewnej szczególnie dobrze sprawdzają się w zastosowaniach, w przypadku których do najważniejszych cech należą wysokie obroty, duże obciążenia, wysoka niezawodność i minimalne wymagania w zakresie obsługi.
Oprawy kołnierzowe ze stali nierdzewnej mają zaślepiany gwintowany otwór, który umożliwia dosmarowywanie na wypadek istnienia takiej potrzeby. Dostępne są w trzech niżej wymienionych odmianach konstrukcyjnych.
  • FYWR .. Y (rys. 1)
    → kołnierz kwadratowy
    → cztery okrągłe otwory pod śruby
  • FYTWR .. Y (rys. 2)
    → kołnierz owalny
    → dwa okrągłe otwory pod śruby

Pokrywy zamykające

Z myślą o ochronie łożyskowań zakończenia wału oraz zapobieganiu wypadkom powodowanym przez nieosłonięte zakończenie wału zespoły łożyskowe Y z oprawą kołnierzową ze stali nierdzewnej przystosowano do wyposażania w pokrywy zamykające serii ECW (zob. rys. 3). Pokrywy zamykające należą do akcesoriów i muszą być zamawiane osobno. Oznaczenia oraz odległości A5 wystawania pokrywy zamykającej poza oprawę (zob. rys. 4) podano w niżej tabelach produktowych Zespoły łożyskowe Y z oprawą z kołnierzem kwadratowymZespoły łożyskowe Y z oprawą z kołnierzem owalnym.

Kompletny asortyment pokryw zamykających do zespołów łożyskowych Y i powiązanych opraw zawarto w tabeli produktowej.

Pokrywy zamykające wykonuje się z polipropylenu (PP), co nadaje im dużą odporność na działanie większości chemikaliów oraz pozwala wytrzymywać temperatury pracy dochodzące do +100°C (+210°F). Zakłada się je przez zatrzaśnięcie w wybraniu w oprawie.
SKF logo