Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nośność

Łożyska Y

Informacje na temat zalecanych obciążeń:
  • Obciążenia i dobór wielkości łożyska dla łożysk przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach;
  • Obciążenia dla wszystkich pozostałych łożysk Y.

Oprawy łożyskowe

Oprawy kołnierzowe z żeliwa, z kompozytu, z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej wytrzymują przynajmniej takie same obciążenia dynamiczne i statyczne jak zabudowywane w nich łożyska Y. Tego rodzaju zespołów łożyskowych Y można używać także w zastosowaniach, gdzie występują obciążenia udarowe lub zmienne obciążenia osiowe.

Tłoczone oprawy stalowe cechują się nośnością mniejszą niż zabudowywane w nich łożyska Y. Dopuszczalne obciążenia promieniowe oprawy wyszczególniono w powiązanych, niżej wymienionych tabelach produktowych.

Siła osiowa nie powinna przekraczać 20% dopuszczalnego obciążenia promieniowego.

Jeżeli brak jest obrzeża centrującego na znajdujące się z tyłu oprawy wybranie lub obrzeże (zob. Mocowanie do powierzchni podparcia) albo przewiduje się poddawanie oprawy dużym obciążeniom, SKF zaleca przytwierdzenie oprawy do powierzchni podparcia za pomocą kołków ustalających.

Wymagane rozmieszczenie i wielkość otworów pod kołki mocujące dla opraw kołnierzowych serii FY(J), FYTB i FYTJ wyszczególniono w powiązanych, niżej wymienionych tabelach produktowych.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli przewiduje się wykorzystanie zespołów łożyskowych Y w zastosowaniu, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na etapie projektu należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo