Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń

Kompletne oznaczenie łożyska Y lub zespołu łożyskowego Y produkcji SKF składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Szczegółowe informacje na temat systemu oznaczeń łożysk Y zawiera sekcja Łożyska Y.

Zespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia zespołów łożyskowych Y z oprawą stojącą oraz wymieniono znajdujące zastosowanie warianty.
/

Przykłady


Zespół o wymiarach metrycznych:
SYK 20 TD
gdzieSY =
K =
20 =
TD =

Zespół o wymiarach calowych:
SY 2 11/16 LF/AH
gdzieSY =
2 11/16 =
LF
AH =

Dostępne opcje dla zespołów łożyskowych Y z oprawą stojącą

Typ oprawy lub zespołu

J oznacza wymiary zgodne z normą JIS 1559-2009 dla opraw stojących z normalną podstawą.

Litera W na końcu oznaczenia serii oprawy wskazuje oprawę lub zespół łożyskowy Y SKF Food Line.
Ptłoczona stalowa oprawa stojąca
P .. R-
tłoczona oprawa stojąca stalowa z dołączonym gumowym pierścieniem gniazda
SYoprawa stojąca z normalną podstawą
SYFoprawa stojąca z krótką podstawą
SYHoprawa stojąca o normalnej długości podstawy i zmniejszonej wysokości środka H1
SYMoprawa stojąca o normalnej długości podstawy i zwiększonej nośności

Materiał oprawy
żeliwo szare
Dżeliwo sferoidalne
K
kompozytowa
R
stal nierdzewna

Identyfikacja rozmiaru
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach metrycznych: średnica otworu niezakodowana
od 12
do
100
od 12 mm
do
100 mm
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach calowych: średnica otworu niezakodowana
od 1/2
do
3
od 1/2 in (12,7 mm)
do
3 in (76,2 mm)
Oprawy z żeliwa, z kompozytu, z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej
od 503
do
520
do łożysk Y w rozmiarach od 203, 203-008, 203/12 i 203/15
do
220
Oprawy tłoczone stalowe (niedostarczane w postaci zespołów)
od 40
do
85
średnica otworu w oprawie od 40 mm
do
85 mm

Dodatkowe cechy oprawy
A
rozmiar bezpośrednio mniejszy od normalnego (tylko zespoły o wymiarach calowych)
L
możliwe założenie pokrywy zamykającej ECL
N

wykonanie oprawy kompozytowej umożliwiające dosmarowywanie –

w przypadku zespołów łożyskowych Y SKF Food Line tylko w połączeniu z przyrostkiem VZ1A2 (zob. )

Y
możliwe założenie pokrywy zamykającej ECW
Z
zespół z krótką podstawą oraz gwintem calowym

Założone łożysko Y
FMłożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YET 2
KFłożysko Y z otworem stożkowym montowane na tulei wciąganej – seria YSA 2-2FK
LD, LDW
łożysko Y z mocowaniem SKF ConCentra – seria YSPAG 2
LF
łożysko Y z mocowaniem SKF ConCentra – seria YSP 2-2F
RMłożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAT 2
TA
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YARAG 2
TF
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2F
TH
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF/HV
THR
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RFGR/HV
TR
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF
WD, WDW
łożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YELAG 2
WFłożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YEL 2-2F

Przyrostki wskazujące na inne cechy
AHzespół Y do wentylatorów systemów uzdatniania powietrza
VZ1A2
wykonanie zespołu łożyskowego Y SKF Food Line z oprawą kompozytową umożliwiające dosmarowywanie – tylko w połączeniu z przyrostkiem N (zob. )
SKF logo